AXL DO 32/1-ME - I/O-modul
2688174

Digitalt Axioline-udgangsmodul, 32 udgange, 24 V DC, 500 mA, 1-leder-tilslutningsteknik (elektronikmodul som reserve til artikel 2688051 AXL DO 32/1)

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

32 digitale udgange
Gemt modultypeskilt
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
24 V DC, 500 mA
Diagnose- og statusvisninger
Minimal opdateringstid < 150 µs