DFK-MSTB 2,5/13-STF-5,08-LR - Gennemføringsstik
1095729

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske

Gennemføringsstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 13, antal rækker: 1, poltal: 13, antal tilslutninger: 13, produktfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock + Release, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.