PVB 3 - Gennemgangsklemme
0870036

Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 30 A, antal tilslutninger: 6, poltal: 1, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer