AXL SE PM - Funktionsmodul
1768313

Forbereder til CRA’s krav

Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Effektmåling; Spændingsindgang: op til 480 V AC (fase/nulleder) eller 830 V AC (fase/fase), Strømindgang: op til 5 A AC; kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

4 indgange, 0 A AC ... 5 A AC til fasestrømme og nullederstrøm, kan tilsluttes via strømtransformere
4 indgange til spændinger for udvendig leder op til 830 V AC og nullederspænding, kan tilsluttes direkte
Også velegnet til brug i IT-netværk