PTFIX 2X4 BK - Monoblok
1028367

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Monoblok, Grunddel, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-tilslutning, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: sort

Produktdetaljer