PTVFIX 2,5/2 - Blokklemme
1300608

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Blokklemme, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, monteringstype: Montering på bæreskinneadapter, Direkte montering med flange, Flyvende, farve: grå

Produktdetaljer