Flange til montering af COMBI stik
ST 2,5/1P-FS
-
Låseflange
3061376
Låseflange, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Flange |
| Antal rækker | 1 |
| Ledertværsnit fleksibelt ultralydskomprimeret | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] ultralydskomprimeret | 22 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Bredde | 5,2 mm |
| Endepladebredde | 2,2 mm |
| Højde | 48,5 mm |
| Dybde | 35,3 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 44 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 3061376 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE214Z |
| Produktnøgle | BE214Z |
| GTIN | 4046356555029 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3,75 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,75 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,024 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBSR 3-5 - Indlægsbro 3001591
-
FBSR 4-5 - Indlægsbro 3001592
-
FBSR 5-5 - Indlægsbro 3001593
-
FBSR 10-5 - Indlægsbro 3033710
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduktionsbro 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduktionsbro 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduktionsbro 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3030900
-
CEC 2,5 - Afdækningsstik 3062757
-
WST 2,5 - Advarselsafdækning 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
STP 5-2-ZB - Skilteholder 3037643
-
GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0829126
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810863
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Flangeendeplade 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Flangeendeplade 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Flangeendeplade 3061457
Dine fordele
Samme kontur og deling som grundklemmerne
Låser automatisk i låseflangen
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre