SH-FLAT-SEAL-0,5
-
Fladpakning
1692442
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Til hvilke applikationer er M23-hybridstikket velegnet?
M23 HYBRID-apparatstikket tilbyder en 3-i-1-løsning til samtidig overførsel af signal, data og effekt i intelligente feltkomponenter. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, giver M23 HYBRID fo... Se mere
M23 HYBRID-apparatstikket tilbyder en 3-i-1-løsning til samtidig overførsel af signal, data og effekt i intelligente feltkomponenter. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, giver M23 HYBRID fordelene ved en kompakt tilslutningsløsning kombineret med en høj kontaktpakningstæthed og strømoverførsel på op til 30 A.
Se mindreEr andre poltal eller delvise samlinger tilgængelige på kundens anmodning?
Det fuldt udstyrede M23 HYBRID-apparatstik har fire strømkontakter, en PE-kontakt, fire signalkontakter og fire skærmede datakontakter. Afhængigt af kundeapplikationen kan signal-, data- eller effektkontakter udelades helt eller delvist.
Er M23 HYBRID-apparatstikket egnet til DC-applikationer?
Tilslutningsstikkene bruges i DC-applikationer op til 800 V DC.
Hvad er mindste bestillingsmængde?
Mindste bestillingsmængde er 20 stk. Du får 20 x alle komponenter til et komplet loddestik (384 individuelle komponenter i en stor beholder).
Kan jeg teste M23 HYBRID-apparatstikket?
Bestil din personlige produktprøve via vores vareprøveservice med gratis direkte forsendelse.
Hvilke husvarianter er tilgængelige for M23 HYBRID-apparatstikket til printkort?
M23 HYBRID-loddestikket har et zinkstøbegodshus til bagmontage. Dette hus er fastgjort med en låsemøtrik og har en integreret vridningsbeskyttelse.