HC-B 16-TMS-100/O1M40G-EMV
-
EMC-hus
1691036
HEAVYCON ADVANCE EMC-stikhus B16, med skrueaflåsning, højde 100 mm, med studs 1x M40 og lige kabelafgang
Produktdetaljer
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Produkttype | Hus med skrueaflåsning |
| Hustype | Stikhuse |
| Anvendelse | EMV |
| Konstruktion | B16 |
| Forskruningstype | 1x M40 |
| Fastgørelsesskruer | M6 |
| Kabelafgang | lige |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm (Låseskrue) |
| Bredde | 57 mm |
| Højde | 100 mm |
| Længde | 126 mm |
| Indbygningsmål | |
| Bredde montageudskæring | 35 mm |
| Længde montageudskæring | 86 mm |
| Materiale pakning | NBR, ledende |
| Materiale hus | Trykstøbt aluminium |
| Materiale husoverflade | EMC-belagt, sølv |
| Materiale låsebøjle | Rustfrit stål |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 1x M40 |
| Monteringsvejledning | For at opretholde beskyttelseslederkontaktens funktion også ved skrå indstikning skal begge montageflanger have tilstrækkelig elektrisk kontakt med metalmontagevæggen. |
| For at opnå en optimal skærmvirkning skal en isolerende pulverlakering i området omkring profilpakningen på styretavlens væg fjernes. Tilspændingsmoment for låseskrue: 3 Nm. | |
| Fastgørelsesskruer | M6 |
| Varenummer | 1691036 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | AF7AAA |
| GTIN | 4017918616502 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 436,63 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 436,63 g |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-B-AF-SET - Montageflange 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Beskyttelseslåg 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Beskyttelseslåg 1690794
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelforskruning 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelforskruning 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelforskruning 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kabelforskruning 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Reduktionsadapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Lukkeskrue 1645875
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre