FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A - Decentralt I/O-modul
2736042

Stand-Alone-modulet til DeviceNet™ har 4 digitale indgange og 4 digitale udgange, som hver især kan belastes med 2 A. M12 tilslutningen sker med lyntilslutningsteknik. 24 V DC-forsyningen er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Adressekodeomskifter med direkte adgang
Gennemgående tilslutning over M12 stik
SPEEDCON-lynaflåsning
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Fleksibel tilførsel af spændingsforsyning