Modulet er beregnet til anvendelse i Fieldline Modular M8 lokalbussen, som startes med en Fieldline eller INLINE busterminal. Den bruges til udgang af digitale signaler.
FLM DO 4 M8-2A-2MBD
-
Decentralt I/O-modul
2773584
Det pladsbesparende lokalbusmodul er særdeles velegnet til anvendelse umiddelbart i nærheden af processen. Funktioner: 2 MBD, 4 digitale udgange, som hver især kan belastes med 2 A, kanalnøjagtig diagnose, kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, M8 tilslutningsteknik
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 29,8 mm |
| Højde | 143 mm |
| Dybde | 26,5 mm |
| Borehulsafstand | 133 mm |
| Information til målangivelserne | Længdeangivelser inkl. fastgørelseslasker |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Farve | sort |
| Fieldline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Betegnelse tilslutningsåbning | Kobberkabel |
| Poltal | 5 |
| Overførselshastighed | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kode (dez) | 177 |
| ID-kode (hex) | B1 |
| Længdekode (hex) | 41 |
| Længdekode (dez) | 65 |
| Procesdatakanal | 4 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Bit |
| Udgangsadresserum | 4 Bit |
| Registerlængde | 4 Bit |
| Behov for parameterdata | 3 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Antal udgange | 4 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 2 A |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Konstruktion | modulær |
| Antal kanaler | 4 |
| Potentialer | |
| Spændingsforsyning UL | 24 V DC |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Betegnelse | UL |
| Poltal | 4 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Inkl. bølgeform) |
| Forsyningsstrøm | 3 A |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Til periferi | 500 V AC |
| Tilslutningstype | M8-stik |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Varenummer | 2773584 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI432 |
| GTIN | 4046356301602 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 159,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 137 g |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Bussystemkabel 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Bussystemkabel 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Bussystemkabel 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Bussystemkabel 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Bussystemkabel 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Bussystemkabel 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensor-/aktuatorkabel 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697771
-
SAC-4P-950/... - Bus-systemledning 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adapter 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Tilslutningsstik 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Tilslutningsstik 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Tilslutningsstik 1506781
Dine fordele
Gennemgående tilslutning over M8 stik
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Diagnose- og statusvisninger
Kan også tilsluttes til INLINE-station
Optimeret til 30 mm montageprofil
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre