CHARX control integrated kombinerer alle funktioner til styring og overvågning af din 19"-ladestation. Styringsmodulet administrerer op til 5 effektmoduler til hurtig DC-opladning op til 500 A. Det forenkler projekteringen, installationen og vedligeholdelsen af din ladestation, da det kombinerer alle de nødvendige komponenter som f.eks. ladestyring, isolationsovervågning, effektkontaktorer, sikring, 24 V-hjælpestrømforsyning og mange andre komponenter.
CHARX CTRL-AXC/1KDC/500A
-
DC-Ladestyring
1684456
CHARX control integrated, Effektstyringsenhed til konstruktion af DC-ladestationer, 19"-rack-montering, indgang: 0 V DC...1000 V DC, udgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| DC-effektkanaler | |
| Antal DC-indgangskanaler | 5 |
| Indgangsspændingsområde | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| Indgangsstrøm | maks. 150 A DC (pr . kanal) |
| Digital | |
| Antal digitale indgange | 4 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Betegnelse indgang | frit konfigurerbar |
| Indgangsspændingsområde Signalområde | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsspændingsområde 0-signal | -0,5 V DC ... 5 V DC ("0"-signal) |
| Indgangsspændingsområde 1-signal | 15 V DC ... 30 V DC ("1"-signal) |
| Reaktionstid, typisk | min. 3 ms |
| Ledningslængde | maks. 30 m |
| Digital | |
| Antal digitale indgange | 2 |
| Betegnelse indgang | Nødstop-kanaler |
| Reaktionstid, typisk | min. 3 ms |
| AC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Indgangsstrøm | 3x 6 A |
| Forsyningsnetform | Stjernenet (TN-S, TT) |
| Opladningsgrænseflade | |
| Ladestandard | CCS type 2 |
| Udgangsspændingsområde: | 0 V DC ... 1000 V DC |
| Udgangstrømområde | 0 A DC ... 500 A DC |
| Udgangsstrøm | 250 A |
| Digital | |
| Betegnelse udgang | frit konfigurerbar |
| Antal Ausgänge | 4 |
| Bestandighed gennem vedvarende etableret spærrespænding | maks. 500 mA |
| Forsyning af ekstern periferi | |
| Antal Ausgänge | 6 |
| Udgangsspænding | 230 V AC |
| Nominel effekt | maks. 1150 W |
| Forsyning af ekstern periferi | |
| Antal Ausgänge | 7 |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Nominel effekt | maks. 168 W |
| Forsyning af ekstern periferi | |
| Antal Ausgänge | 1 |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| DC Input + | |
| Betegnelse | DC Input + |
| Position | X2 |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | T-LOX-tilslutning med udveksling |
| massiv | 10 mm² ... 50 mm² |
| fleksibel | 16 mm² ... 50 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 10 mm² ... 50 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 10 mm² ... 50 mm² |
| Afisoleringslængde | 20 mm (massive/fleksible) |
| 8 mm (Terminalrør) | |
| AC-forsyningsspænding | |
| Betegnelse | AC-forsyningsspænding |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| massiv (AWG) | 24 ... 8 |
| Afisoleringslængde | 15 mm |
| DC-udgangseffekt | |
| Betegnelse | DC-udgangseffekt |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | T-LOX-tilslutning med udveksling |
| massiv | 25 mm² ... 95 mm² |
| fleksibel | 25 mm² ... 95 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 25 mm² ... 95 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 25 mm² ... 95 mm² |
| Afisoleringslængde | 25 mm |
| Perifert udstyr | |
| Betegnelse | Perifert udstyr |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| massiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| fleksibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| massiv (AWG) | 26 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ekstern ventilator | |
| Betegnelse | Ekstern ventilator |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Afisoleringslængde 8 mm) |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Afisoleringslængde 8 mm) |
| massiv (AWG) | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ethernet | |
| Grænseflade | Ethernet |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Overførselsfysik | ledningsbundet |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| CAN-Bus | |
| Grænseflade | CAN-bus |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Understøttede protokoller | CAN 2.0B |
| Aflåsning | Låsehage |
| Overførselsfysik | ledningsbundet |
| Topologi | Linje (Daisy Chain-forbindelse) |
| Overførselshastighed | 125 kbit/s |
| 250 kbit/s | |
| 500 kbit/s (Standard) | |
| RS-485 | |
| Grænseflade | Seriel RS-485 |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| Overførselsfysik | ledningsbundet |
| Produkttype | DC-ladestyring |
| Produktfamilie | CHARX control integrated |
| Driftsmåde | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Intern ventilator | Ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 483 mm |
| Højde | 134 mm |
| Dybde | 598 mm |
| Monteringstype | 19"-rack-montering |
| Materiale hus | Zn-Al-legering |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ikke kondenserende) |
| Lydniveau | < 65 dB (1 m) |
| Konduktive ladesystemer til elkøretøjer - del 1: Generelle funktionskrav | |
| Normbetegnelse | Konduktive ladesystemer til elkøretøjer - del 1: Generelle funktionskrav |
| Standarder | IEC 61851-1 |
| Konduktive ladesystemer til elkøretøjer - del 21-2: EMC-krav til eksterne ladesystemer til elkøretøjer | |
| Normbetegnelse | Konduktive ladesystemer til elkøretøjer - del 21-2: EMC-krav til eksterne ladesystemer til elkøretøjer |
| Standarder | IEC 61851-21-2 (Class B) |
| Konduktive ladesystemer til elkøretøjer – del 23: Enheder til jævnstrømsforsyning til elkøretøjer | |
| Normbetegnelse | Konduktive ladesystemer til elkøretøjer – del 23: Enheder til jævnstrømsforsyning til elkøretøjer |
| Standarder | IEC 61851-23 |
| Varenummer | 1684456 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMERZE |
| Produktnøgle | CMERZE |
| GTIN | 4067923240520 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 14.800 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14.400 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-No.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS-No.: 84852-53-9) | |
Kompatible produkter
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1296467
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC-ladekabler 1107339
-
APP-LIC-OCPP - Licens 1830120
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-komponent 1309687
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-komponent 1309772
-
EEM-PM157-SLP - Måleapparat 1269236
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
WP 6156-WHPR - Webpanel 1650122
-
PLD E 409 W 350 MS - LED-styreskabslampe 1319573
-
PTU 35/4X10 - Potential-samleklemme 3002371
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-enhed 1391227
Dine fordele
Effektiv og pladsbesparende, da alle funktioner er samlet i én højintegreret enhed
Hurtig installation og vedligeholdelse takket være 19"-standard og Push-in lyntilslutning
Opfyldelse af europæiske sikkerheds- og EMC-standarder iht. EN 61000
Enkel systemintegration og fjernadgang takket være omfattende grænseflader
Enkel systemintegration og fjernadgang takket være omfattende grænseflader
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre