DC-ladekabel med køretøjsladestik og åben kabelende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 1-køretøjsladestikdåser, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
CHARX PT1H-DC500-8,0MEC00P
-
DC-ladekabler
1885522
CHARX connect professional, CCS type 1, HPC-DC-ladeledning, op til 700 A i Boost mode, 500 A vedvarende, 1000 V DC, med afkølet køretøjsladestik og afkølet ledning, kabler: 8 m, sort, lige, med ladestikholder, med udskiftelig kontaktramme, uden væggennemføring, med digitale temperatursensorer, Væskekøling, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3-1, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)
Produktdetaljer
| Produkttype | DC-ladekabler |
| Produktfamilie | CHARX connect professional |
| Konstruktion | HPC-DC-ladeledning |
| med afkølet køretøjsladestik og afkølet ledning | |
| Udførelse | med ladestikholder |
| med udskiftelig kontaktramme | |
| uden væggennemføring | |
| med digitale temperatursensorer | |
| Væskekøling | |
| Ladestandard | CCS type 1 |
| Lademodus | DC level 3 |
| Påsat logo | PHOENIX CONTACT-logo |
| Etiket | 8,9 mm x 28,9 mm (kundelogo på forespørgsel) |
| Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning) | |
| Type af ladestrøm | DC |
| Ladestrøm | 500 A DC |
| Ladeeffekt | 500 kW |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V |
| Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning i Boost Mode) | |
| Type af ladestrøm | DC Boost Mode |
| Ladestrøm | op til 700 A DC |
| Ladeeffekt | op til 700 kW |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V |
| Bemærk | Specifikationerne henviser til opladning i Boost Mode og er afhængige af omgivelsesbetingelserne. Yderligere detaljer findes på indlægsseddel i download-området. |
| Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning, hvis køleenheden svigter) | |
| Ladestrøm | 150 A DC |
| Ladeeffekt | 150 kW |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V |
| Bemærk | Specifikationerne henviser til opladning med en defekt køleenhed og en kort ladeproces. |
| Polbelægning (Effektkontakter) | |
| Antal | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V DC |
| Mærkestrøm | 500 A |
| Polbelægning (Signalkontakter) | |
| Isolationsmærkespænding | 30 V AC |
| Mærkestrøm | 2 A |
| Temperatursensorer (NTC) | |
| Følertype | NTC |
| Anbringelsessted | 2 sensorer på de udskiftelige forreste DC-kontakter |
| 2 sensorer på de indvendige DC-effektledere | |
| 1 sensor på printkortet i huset | |
| Frakoblingstemperatur | 90 °C |
| Kølesystem (Køleenhed) | |
| Køling | i køretøjsladestik og i ledningen |
| Kølevæske | 50 % vand, 50 % glykol (glysofor N) |
| Køleslanger diameter | 1x 11,50 mm Tilførselsslange |
| 2x 8,80 mm Tilbageførselsslange | |
| Køleydelse | 600 W (Ledningslængde: 3 m) |
| 800 W (Ledningslængde: 4 m) | |
| 900 W (Ledningslængde: 5 m) | |
| 1050 W (Ledningslængde: 6 m) | |
| Gennemløbsmængde | 2 l/min |
| Driftstryk | 1,00 bar ... 2,00 bar |
| Udløsningstryk | 2,00 bar |
| Tilladt maksimalt tryk | 4,00 bar |
| Fremløbstemperatur | 15 °C |
| Køretøjsladestik | |
| Bredde | 69,6 mm |
| Højde | 192,6 mm |
| Dybde | 284,6 mm |
| Farve (Hus) | sort (9005) |
| Farve (Grebområde) | sort (9005) |
| Farve (Stikudformning) | sort (9005) |
| Farve (Kabel) | sort (9005) |
| Materiale (Køretøjsladestik) | Kunststof |
| Materiale (Ledning yderkappe) | EVM-1 iht. EN 50620 |
| Materiale (Kontaktoverflade) | Sølv |
| Bemærk | Ladekablets farveudseende og glansniveau kan variere. |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Stikudformning) |
| Ledningslængde | 8 m ±45 mm |
| Ledningsstandarder/-bestemmelser | iht. UL 62 (file E515623, vol. 1) |
| i henhold til IEC 62893 | |
| Ledningsvægt | maks. 1938,00 kg/km |
| Ledningstype | lige |
| Ledningsopbygning | 5 x 25 mm² + 7 x 0,75 mm² + 2 x 13 mm² |
| Udvendig kabeldiameter | 35,70 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | TPE-U iht. IEC 62893-1 |
| Afisoleringslængde for udvendig isolation | 250 mm ±5 mm |
| Afisoleringslængde | 250 mm ±5 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 0,00078 Ω/m (relateret til en strømledning, ved omgivelsestemperatur på 20 °C) |
| Bøjningsradius | min. 357 mm (10x Ø) |
| Kølevæske | 50 % vand, 50 % glykol (glysofor N) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 10000 (baseret på IEC 62196-1) |
| Indstikskraft | < 75 N |
| Trækkraft | < 75 N |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Køretøjsladestik) | IP54 / Type 3R (Kapslingsklassen i driftsklar, tilsluttet tilstand er kun sikret, når begge tilslutningselementer er originale produkter fra Phoenix Contact eller er tilsvarende standardkonforme.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 40 °C |
| maks. 55 °C (Strømreduktion nødvendig, vær opmærksom på grænseværdien for DC-kontakttemperaturen på 90 °C) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | 5000 m (over havets overflade) |
| Standarder | |
| Standarder | SAE J1772 |
| IEC 62196-3-1 | |
| Varenummer | 1885522 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | XWBLPI |
| Produktnøgle | XWBLPI |
| GTIN | 4067923553972 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 17.500 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 17.500 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Reparationssæt 1085802
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Reparationssæt 1281251
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Reparationssæt 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Reparationssæt 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Reparationssæt 1295723
-
EV-T1CCS-M4X20-CTS - Reparationssæt 1295744
-
EV-GRIP-D35,7MM - Kabelgreb 1091431
-
G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Kabelforskruning 1411139
-
EV-HPC-PCU-01 - Køleenhed 1237881
-
EV-HPC-QC - Lynkobling 1346562
-
EV-HPC-QCEP - Lynkobling 1583923
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-effektmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1296467
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Printkortstik 1464111
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Printklemme 1841555
-
EV-LABEL-K - Mærkat 1309761
-
EV-LABEL-L - Mærkat 1309765
Dine fordele
Komplet produktprogram
Det passende ladekabel til enhver anvendelse, fra carporten til ladeparken
Ultrahurtig HPC-opladning midlertidigt med op til 500 kW
Komfortabel håndtering gennem ergonomisk design
Med dit logo på efter ønske - så du får en gennemført branding af din ladestation
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integrerede lækagesensorer og en slitageindikator i kabelkappen giver ekstra sikkerhed
Komfortable kommunikationsgrænseflader via CAN-bus og digital udgang
Servicevenlig udskiftning af pin-belægningsramme uden at lukke kølevæske ud
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre