SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - D-SUB-busstik
2902730

D-SUB-stik, 9-polet, bøsning, med PG-D-SUB-stift, belægning: 2, 3, 5, 7, 9; to M12-kabeltilføringer (A-kodet) under 90°. Bussystem: CAN, CANopen®. Afslutningsmodstand via separat M12-terminator.

Produktdetaljer









Dine fordele

Enkel idriftsættelse, Plug-and-Play
Fejlfri installation, særligt ved serieproduktion af maskiner
Hurtig tilslutning takket være M12-SPEEDCON-lynaflåsning
Lav vægt
CANopen®
Terminering ved hjælp af afslutningsmodstand M12
Variant med programmeringstilslutning
Adapter mellem IP20- og IP67-omgivelser
Gennemkontakteret skærmning fra M12 til D-SUB