VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0
-
Netværkskabel
1412888
Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 egnet til placering i kabelkæder (19-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP67, gråt på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 2 m
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Overførselsrate | 1 GBit/s |
| Transmissionshastighed | 1 GBit/s |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet, Låsehager |
| Poltal | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Forureningsgrad | 2 |
| Materiale Huse | Kunststof |
| Farve (Hus) | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 70 °C |
| Tilslutning 2 | |
| Målskitse |
Polnummerering
|
| Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet |
| Poltal | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Stikcykler | ≥ 1000 |
| Indstikskraft | < 20 N (pr. signalkontakt) |
| Trækkraft | < 20 N (pr. signalkontakt) |
| Isolationsmodstand | > 500 MΩ |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Materiale Kontakt | CuSn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Kontaktholder | PC |
| Farve (Hus) | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Ledningslængde | 2,00 m |
| Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par [94C] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet kabelkæde CAT5, 4 par [94C] |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
| Vægtykkelse yderkappe | 0,85 mm |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 4 par til tråd og 5 fyldmaterialer til tråd |
| Optisk skærmdækning | 90 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ydelseskapacitet | ca. 50 nF/km (ved 1 kHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
| Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 28 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 56 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 7,5 x D, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
| Trækstyrke | ≤ 100 N |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
| 56,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 50,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 47,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 45,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
| 53,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 47,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 44,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 42,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
| 24,1 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (ved 100 MHz) | |
| Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
| 6 dB (ved 4 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 12,1 dB (ved 16 MHz) | |
| 13,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
| Varenummer | 1412888 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABM |
| Produktnøgle | ABNABM |
| GTIN | 4046356475709 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 158,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 309,763 g |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) | |
| SCIP | 8ca901ba-5a1e-4728-be39-4550279577cc |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre