VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0
-
Netværkskabel
1416185
Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 egnet til placering i kabelkæder (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45 stik/IP20 på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 2 m
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 1 |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Transmissionshastighed | 100 MBit/s |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 1000 |
| Stikkraft pr. signalkontakt | 50,00 N |
| Trækkraft pr. signalkontakt | 30 N |
| Bøjecyklusser maks. | 3000000 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Skærmet | ja |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Skærmet | ja |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Ledningslængde | 2,00 m |
| PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 3000000, Bøjningsradius: 200 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
| Anden fasthed | UV-bestandig |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Varenummer | 1416185 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNABA |
| Produktnøgle | ABNABA |
| GTIN | 4046356474665 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 155,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 148,23 g |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre