VS-BU/PN-IP20-93B-LI/2,0
-
Netværkskabel
1416173
Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45 bøsningsmodul/IP20 til Freenet-system, 4-polet på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 2 m
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensortype | PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Driftsspænding (III/3) | 50 V |
| Mærkestrøm | 1,75 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Transmissionshastighed | 100 MBit/s |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Tilslutning 1 | |
| Målskitse |
Polnummerering
|
| Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 4-polet |
| Poltal | 4 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Stikcykler | ≥ 1000 |
| Indstikskraft | < 20 N (pr. signalkontakt) |
| Trækkraft | < 20 N (pr. signalkontakt) |
| Isolationsmodstand | > 500 MΩ |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Materiale Kontakt | CuSn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Kontaktholder | PC |
| Farve (Hus) | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | RJ45 Bøsning, lige, 4-polet, Freenet |
| Poltal | 4 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Isolationsmodstand | > 500 MΩ |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 1 |
| Materiale Kontakt | Kobberlegering |
| Materiale Kontaktoverflade | Au |
| Materiale Kontaktholder | PC |
| Farve (Hus) | sølvfarvet |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Ledningslængde | 2,00 m |
| PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
| Oliefasthed | OIL RES I i henhold til UL 2256 |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1416173 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABA |
| Produktnøgle | ABNABA |
| GTIN | 4046356474283 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 171,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 151,182 g |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) |
| SCIP | 06e76fb5-c003-4068-924b-10a97cbcc890 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre