SL-1CKP040
-
Crimpkontakt
1607914
Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 10 mm, tilslutningstværsnit: 35 mm2 ... 35 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1362828
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning