SF-6FS2000
-
Crimpkontakt
1605566
Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, tilslutningstværsnit: 0,5 mm2 ... 1 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1241923
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning