CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-LED - Modulære RJ45-printkortstik
1149854

Modulære RJ45-printkortstik, 1x2 multiport, stikkets tilslutningsretning i forhold til printkortet: 90 °, Øverste tap, Skærmet, skærmfjedre, LED (gul, grøn), poltal: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Bølgekontakt, IP20, emballering: Tray

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Til hver applikation fås en passende variant. Fås med og uden LED, single- og multi-port
Det udvidede temperaturområde på -40 °C ... +85 °C muliggør en anvendelse i krævende applikationer
Takket være THT-teknologien (Through-Hole Technology) opnås en høj mekanisk stabilitet ved forbindelse af bøsningen med printkortet