FBP-2/I19 - Blindstik
3069678

Blindstik, VDE-kodet type I19, deling: 8,2 mm, bredde: 187,5 mm, højde: 81 mm, poltal: 19, farve: grå, monteringstype: Stik i grunddel

Produktdetaljer








Dine fordele

Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede CLPLINE complete-tilbehør
Blindstik til FAME..., bruges som beskyttelsesafdækning til prøveblokken, når prøvestikket er trukket ud