FBP-2/A7 - Blindstik
3069497

Blindstik, VDE-kodet type A7, deling: 8,2 mm, bredde: 71 mm, højde: 81 mm, poltal: 7, farve: grå, monteringstype: Stik i grunddel

Produktdetaljer








Dine fordele

Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede CLPLINE complete-tilbehør
Blindstik til FAME..., bruges som beskyttelsesafdækning til prøveblokken, når prøvestikket er trukket ud