FBP-2/12 - Blindstik
3069883

Blindstik, deling: 8,2 mm, bredde: 130,8 mm, højde: 72,9 mm, poltal: 12, farve: grå, monteringstype: Stik i grunddel

Produktdetaljer








Dine fordele

Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede CLPLINE complete-tilbehør
Blindstik til FAME..., bruges som beskyttelsesafdækning til prøveblokken, når prøvestikket er trukket ud