WP 15T - Webpanel
2700935

Webpanel, 38.1 cm / 15"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 farver, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uden bussystem.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Enkel moduludskiftning - visualiseringsprojektet er gemt på plc'en (webserver)
Display i størrelse 8,9 cm (3,5") til 38,1 cm (15")
Kort idriftsættelsestid
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
Microbrowser (WebVisit Client) er som standard integreret i alle moduler