US-EML (D39)
-
Etiket
0803822
Etiket, Til mærkning af strømkredse, Kort, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, diameter: 39 mm, Antal mærkeskilte: 6, tekstfeltets højde: 39 mm, tekstfeltets bredde: 39 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt
UniSheet-mærkningsserierne US-EML ... tilbyder mærkeskilte til mærkning af materiel inden for styrings-, anlægs- og styretavlekonstruktion
De udstansede etiketter er lette at adskille og montere
Arkene giver plads til funktionstekster i projektfelterne
Kombineret med farvebåndene af høj kvalitet opnås en bestandig mærkning til barske omgivelser.
Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver