Vi er der for dig i hele verden
Med over 50 datterselskaber fordelt over hele verden og mere end 30 forhandlere er vi også lige i nærheden af dig. Det betyder, at du får kompetent og individuel rådgivning om din applikation, hurtig og præcis levering og relæmoduler af høj kvalitet, der passer til din applikation. Takket være vores knowhow inden for engineering og produktion og den store produktionsdybde kan vi garantere dig produkter, der opfylder dine kvalitetskrav. I kraft af vores omfattende After Sales-ydelser er vi der også for dig efter købet.
Der er altid noget, der skal kobles Se vores relæer i anvendelser over hele verden
Power-to-X-applikationer
Ved hjælp af elektrolyse produceres og transporteres gasser og væsker som brint eller metanol fra vedvarende elektrisk energi som en CO₂-neutral buffer. Som e-fuels bruges de i mobilitetssektoren, til varmeproduktion og i industrien. Om nødvendigt kan de også bruges til at genvinde elektricitet, f.eks. i kombinerede kraftvarmeenheder.
I moderne Power-to-X-applikationer skal signaler overføres enkelt, fleksibelt og pålideligt fra kontrolniveauet via interfaceniveauet til feltet. Dette gælder også for signalvejen fra feltet til kontrolniveauet.
Relæer til kobling af belastninger og signaler er uundværlige kernekomponenter i Power-to-X-teknologier til sektorkobling og dermed en vigtig del af den universelle forbindelse mellem sektorer.
PLC-INTERFACE – Klar til enhver anvendelse
Certifikater, godkendelser og bekræftelser fra akkrediterede testcentre er afgørende for den verdensomspændende brug af vores relæer. Med PLC-INTERFACE kan du være sikker på, at de er nemme og sikre at bruge i næsten alle applikationer. Vi tilbyder en bred vifte af disse dokumenter i vores produktprogram til brug i nuværende og fremtidige applikationer.
| Regional specific confirmations | Godkendelser | 3rd Party-certifikater | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (jernbane) | UL | CB-rapport i henhold til IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (jernbane) | DNV | Bekræftelse af overensstemmelse med ATEX-direktivet (IBExU) |
| 3 | China RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE-RoHS | UL HazLoc (Class 1, Zone 2) | |
| 5 | C-Mim (Marokko) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Jernbanegodkendelser | |
| 9 | EAC-Ex |