Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Optimeret ledningsforberedelse og fortrådning
ARKA Smart Parcel Lockers benytter automatiserede løsninger for at sætte turbo på produktionen. Sammen med Phoenix Contact har virksomheden optimeret ledningsforberedelsen og fortrådningen. Det gjorde, at produktiviteten steg med op til 50 %.
Kundeprofil
ARKA Smart Parcel Lockers (Brașov, Rumænien)
ARKA Smart Parcel Lockers blev grundlagt i 2007 og er en rumænsk teknologivirksomhed med hovedsæde i Brașov. Virksomheden har udviklet sig fra en leverandør til bil- og luftfartsindustrien til en udvikler af banebrydende teknologier til kurer-, post- og detailvirksomheder. I dag producerer ARKA Smart Parcel Lockers intelligente skabssystemer til det internationale marked. Produktionen er i høj grad automatiseret og kan sammenlignes med vesteuropæiske standarder. ARKA Smart Parcel Lockers investerer løbende i teknologi for yderligere at øge kapaciteten og sikre kvaliteten.
Udfordring
På grund af hurtig ekspansion og hasteordrer stod ARKA Smart Parcel Lockers over for en stor udfordring: Fortrådningsprocessen var langsom, manuel og fejlbehæftet. Elektrikerne udførte alle trin manuelt – skæring, afisolering, krympning og mærkning. Det kostede en masse tid og førte til forsinkelser i leveringen. Desuden gjorde manglen på standardiseret ledningsmærkning ikke kun monteringen men også vedligeholdelsen på stedet vanskeligere.
Takket være assistentsystemet fra Phoenix Contact er produktiviteten steget markant. En elektriker fremstiller nu op til tolv skabe pr. skiftehold, hvor der tidligere kun var otte.
Løsning
Sammen med Phoenix Contact har ARKA Smart Parcel Lockers implementeret en softwareunderstøttet og modulopbygget løsning. Assistentsystemet blev tilpasset til de specifikke krav og består af afkortningsautomaten CUTFOX 10, afisolerings- og crimpautomaten CF 3000, en THERMOMARK E SERIES termotransferprinter og assistentsoftware. Løsningen muliggør en digitaliseret, effektiv og semiautomatisk ledningsforberedelse: • Softwareunderstøttet og semiautomatisk ledningsforberedelse • Direkte enhedsstyring til lederbearbejdning og -mærkning • Præcis skæring, afisolering og crimpning • Automatiseret og fejlfri mærkning af ledningerne • Kurser afholdt af Phoenix Contact
50 % højere produktivitet under ledningsforberedelse og fortrådning
Konklusion
Resultater af implementeringen af clipx WIRE assist
Indførelsen af den nye arbejdsstation har grundlæggende moderniseret processen med ledningsforberedelse og fortrådning hos ARKA Smart Parcel Lockers. Standardiserede og automatiserede processer sikrer maksimal effektivitet, kortere gennemløbstider og stort set fejlfrie resultater. Præcis mærkning sørger for en problemfri sporbarhed under montering og vedligeholdelse. På den måde kan man udføre servicearbejdet hurtigt på stedet. Løsningen sikrer en pålidelig opfyldelse af markedskravene og hjælper med at overholde korte leveringsfrister. Det sikrer høje kvalitetsstandarder og giver fleksibilitet til individuelle projekttilpasninger. Resultatet er en hurtigere, mere sikker og mere transparent produktionsproces.
Nært samarbejde med henblik på en højere produktionskapacitet
Smart Parcel Locker i monteringsprocessen
Softwareunderstøttet assistentsystem til ledningsforberedelse
THERMOMARK E.SLEEVE til automatiseret ledningsmærkning med krympeslange
ARKA Smart Parcel Lockers benytter TRIO DC UPS til en afbrydelsesfri strømforsyning
Grundig oplæring med henblik på en optimal indarbejdning
Softwareunderstøttet, modulopbygget arbejdsstation til ledningsforberedelse