Skræddersyede arbejdsstationer i styretavlekonstruktion Hellebrekers optimerer sin styretavlekonstruktion med individuelle arbejdspladsløsninger. Sammen med Phoenix Contact blev der udviklet og implementeret kundespecifikke løsninger til en mere effektiv produktion.

Skræddersyede arbejdsstationer i styretavlekonstruktion
Hellebrekers i Nunspeet

Kundeprofil Hellebrekers (Nunspeet, Holland)

Hellebrekers udvikler og implementerer tekniske løsninger til (offentlige) svømmehaller, fritidsindustrien og industriel automatisering. Gennem sin Water and Leisure Technology-division tilbyder virksomheden installationer til svømmebassiner, wellness-faciliteter og vandbehandlingssystemer. Industrial Automation-divisionen fokuserer på produktions- og fremstillingsindustrien. Hellebrekers fungerer som systemintegrator og leverer automatiseringsløsninger, der understøtter og forbedrer produktionsprocesser. Virksomheden støtter sine kunder med rådgivning, design, implementering og vedligeholdelse. Med denne tilgang gør Hellebrekers det muligt for organisationer i fødevare-, beton- og fremstillingsindustrien at digitalisere processer på en fremtidsorienteret måde.

Phoenix Contact-medarbejder forklarer Cardboard-Engineering ved siden af en flipover

Udfordring

Hellebreker erkendte potentialet for optimering af styretavlekonstruktionen for at kunne positionere produktionen optimalt i forhold til de ambitiøse vækstmål og fremtidige krav. Virksomheden var ikke på udkig efter en ren leverandør, men en partner, der ville arbejde sammen med teamet om at forbedre processerne og aktivt involvere medarbejderne. Målet var at øge effektiviteten i produktionsprocesserne og skabe ergonomiske arbejdsstationer. Med individuelle, moderne arbejdspladser og egnede værktøjer skal både arbejdsforholdene og grundlaget for yderligere vækst forbedres på en bæredygtig måde. Fokus var på at involvere medarbejderne aktivt og i fællesskab skabe grundlaget for en succesfuld fremtid.

For os på Hellebrekers var det afgørende at finde en partner, der ikke kun tilbød innovative løsninger, men også involverede vores medarbejdere fra værkstedet i forandringsprocessen lige fra starten.

Maurice Ditewig - Hellebrekers, Direktør for industriel automatisering
Maurice Ditewig, Hellebrekers, direktør for industriel automatisering
Fire arbejdsstationer lavet af rørformede rammer til forskellige aktiviteter ved siden af hinanden i en styretavlekonstruktion

Løsning

Skridt for skridt mod målet:

  • Besøg i Phoenix Contact's hovedkvarter med praktiske workshops
  • Cardboard-Engineering til fælles udvikling af ergonomiske og effektive arbejdspladser
  • Test af skræddersyede arbejdspladsløsninger i virkelige produktionsprocesser
  • Implementering af mobile vogne til materialeforsyning, fortrådning, skæring og testning
  • Integration af TOPMARK NEO lasermarkøren til industriel mærkning
  • Brug af værktøjsautomaterne CUTFOX 10 og CF 3000 sammen med ledningsholdere til tidsbesparende og organiseret ledningsarbejde

Succesfuldt samarbejde om skræddersyede arbejdspladser

De enkelte arbejdsstationer i detaljer

Medarbejder med en mobil materialevogn foran en åben styretavle
Medarbejdere ved en mobil skærevogn til kabelkanaldæksler foran en åben styretavle
Medarbejdere ved en mobil ledningsvogn foran en åben styretavle
Medarbejdere ved en mobil testarbejdsstation foran en åben styretavle
To mænd i en markeringscelle med en lasermarkør
Medarbejder med en mobil materialevogn foran en åben styretavle

Den skræddersyede materialevogn blev specielt designet til at opfylde medarbejdernes krav. Det giver en struktureret forsyning af materialer på et enkelt sted, hvilket reducerer gåafstandene og søgetiderne betydeligt. Designet giver mulighed for fleksibel bestykning og tager højde for forskellige emballagedimensioner og læssehjælpemidler.

Medarbejdere ved en mobil skærevogn til kabelkanaldæksler foran en åben styretavle

Skærevognen sikrer optimerede processer efter fortrådning af styretavlen. Takket være sin mobilitet kan vognen bruges fleksibelt på ethvert sted i produktionen og derfor direkte ved styretavlen. Det sparer gåafstand. Ved hjælp af PPS CD M fortrådningskanalklipperen skar medarbejderne endepladerne hurtigt og rent. Designet giver plads til alle standard materialebredder.

Medarbejdere ved en mobil ledningsvogn foran en åben styretavle

Ledningsvognen kombinerer afkortningsautomaten CUTFOX 10 med afisolerings- og crimpautomaten CF 3000 og sikrer dermed en ensartet høj kvalitet i kabelmontagen. Samtidig reducerer det den fysiske belastning af medarbejderen markant. Integrerede ledningsholdere holder altid arbejdspladsen ryddelig og minimerer søgetiden. Takket være sin mobilitet kan vognen bruges fleksibelt på et hvilket som helst tidspunkt i produktionen.

Medarbejdere ved en mobil testarbejdsstation foran en åben styretavle

Den skræddersyede testvogn opfylder alle medarbejdernes krav til en arbejdsstation til test og inspektion. De nødvendige værktøjer er pænt gemt væk, og de nødvendige dokumenter eller etiketter er hurtigt ved hånden. Takket være sin mobilitet kan vognen bruges fleksibelt på et hvilket som helst tidspunkt i produktionen.

To mænd i en markeringscelle med en lasermarkør

Kombinationen af TOPMARK NEO lasermarkøren og MARKING system mærkningssoftware gør det muligt at lave enkle og præcise markeringer til alle anvendelsesområder. Takket være den direkte grænseflade overføres alle relevante data fra teknikken. Det forenkler arbejdet, især med store datamængder og projekter med mange varianter.

Konklusion Resultater af indretningen af arbejdspladsen

De nye arbejdsstationer og værktøjer har gjort produktionen hos Hellebrekers meget mere effektiv. Endnu vigtigere var det, at medarbejderne var involveret lige fra starten og kunne bidrage med deres ideer. Projektet var mere end bare nye jobs. Det var et fælles udviklingsskridt mod fremtiden.

Gruppefoto af Hellebrekers medarbejdere med en Phoenix Contact medarbejder i produktionen
Høj grad af accept gennem deltagelse i forandringsprocessen
Fire individuelle arbejdsstationer lavet af rørformede rammer foran en styretavle
Fire skræddersyede og mobile arbejdspladsløsninger til effektive processer
Materialevogn med hjul foran en åben styretavle
Materialevogn til effektiv levering af materialer
Ledningsvogn med hjul foran en åben styretavle
Mobil arbejdsstation til effektiv fortrådning
Testvogn med ruller foran en åben styretavle
Mobil testvogn til effektivt test- og inspektionsarbejde
Skærevogn til kabelkanaldæksler foran en styretavle
Mobil vogn til skæring af kabelkanaldæksler på styretavlen
Mærkningscelle med TOPMARK NEO lasermærkningssystem
Effektiv duo: TOPMARK NEO lasermarkør og MARKING system mærkningssoftware
Mand ved en Cardboard-arbejdsstation med dæksler til kabelkanaler
Cardboard-Engineering til prototypeudvikling af arbejdsstationerne
Sammen om at designe processer
Procesoptimering langs værdikæden

Fra engineering til produktion – vores partnerskabstilgang tilbyder individuel rådgivning til optimering af proceskæden i styretavlekonstruktionen ved hjælp af praksisorienterede lean-produktionsmetoder. Rådgivningen er baseret på mange års erfaring med metoderne og omfatter et omfattende produktprogram af rådgivningsaktiviteter og uddannelse af personale.

Få mere at vide
Procesrådgivning vedr. styretavlekonstruktion