Effektiv Utility Metering og Reporting i MCH Messecenter i Herning Fleksibel eftermontering for større gennemsigtighed og præcis energifakturering
Kundeprofil
Et messecenter med kompleks infrastruktur
MCH Messecenter Herning er et af de største eventsteder i Danmark. Det er vokset i løbet af årtierne og består af flere haller, et stadion og store serviceområder. Disse mange funktioner og muligheder gør området til et eftertragtet sted for internationale messer og store begivenheder, men det bliver også en udfordring, når det drejer sig om transparent måling af energiforbruget.
Udfordring
Skab gennemsigtighed uden at stoppe driften
Operatørerne stod over for en vanskelig opgave: Hvordan kan en moderne energiovervågning implementeres uden at ændre den eksisterende infrastruktur grundlæggende? Faktureringen skulle være mere præcis og baseret på, hvem der var ansvarlig, samtidig med at den løbende drift skulle fortsætte uden afbrydelser.
Løsning
Et system, der vokser med dig og leverer øjeblikkelige resultater
I stedet for at redesigne det hele besluttede de ansvarlige at lave en intelligent eftermontering. Phoenix Contact udviklede et koncept, der uden problemer kan integreres i den eksisterende struktur og udbygges trin for trin.
Grundlaget udgøres af energimålere fra EEM-serien, som registrerer forbruget direkte. EPC 1522 Edge-pc'en bruges til at indsamle dataene lokalt, forbehandle dem og overføre dem sikkert og krypteret til Proficloud.io's cloud-platformen. Dér er de tilgængelige i intuitive dashboards, som også har eksport- og rapporteringsfunktioner med henblik på en enkel fakturering.
Det særlige: Løsningen er modulær og åben. Nye bygninger eller ekstra målere kan integreres når som helst og uden større ombygninger. Takket være IoT Framework og åbne standarder kan man endda integrere enheder fra andre producenter. Resultatet er et fleksibelt system, der vokser med kravene og straks sørger for gennemsigtighed.
Fordele
- Præcis og gennemsigtig energifakturering
- Skalerbar løsning til udvidede bygningsstrukturer
- Sikker cloud-forbindelse og enkel betjening
- Færre servicetilkaldelser takket være fjernadgang
- Basis for fremtidig optimering og bæredygtighed
Konklusion: Vejen til større effektivitet begynder med gennemsigtighed
Med indførelsen af energiovervågningen har Herning Messecenter taget et afgørende skridt i retning af gennemsigtighed og effektivitet. Løsningen muliggør ikke kun brugerbaseret fakturering, men den skaber også grundlag for bæredygtige beslutninger og fremtidige udvidelser - uden at påvirke den løbende drift.