Energieffektivitet uden at stoppe produktionen – Boehringer Ingelheim reducerer forbruget takket være intelligente energianalyser

Linje til påfyldning af medicin
Luftfoto af Boehringers fabrik og bygning

Boehringer Ingelheim – Innovation og ansvar siden 1885

Boehringer Ingelheim er en af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder. Siden grundlæggelsen i 1885 har den familieejede virksomhed forfulgt målet om at opnå reelle medicinske fremskridt gennem innovation – i dag og for fremtidige generationer. Over 53.000 medarbejdere arbejder inden for områderne humane lægemidler, dyresundhed og biofarmaceutiske produkter. Et centralt anliggende: Bæredygtighed og ansvarlig brug af ressourcer i alle dele af virksomheden.

Boehringer Ingelheims fabrik

Højt energiforbrug opfylder strenge produktionskrav

Boehringer Ingelheim bruger specielle vakuumpumper til lækagetest i produktionsprocessen for inhalationspatroner. De ti pumper med en samlet effekt på 55 kW forårsagede et højt energiforbrug, selv i tomgang. Samtidig betød lovkrav, at det ikke var muligt at ændre den eksisterende testanlæg eller afbryde den igangværende produktion. Målet: en præcis analyse af energibehovet under virkelige forhold – uden at forstyrre certificerede processer.

Måleresultater hos Boehringer

Berøringsfri måling

Sammen med Phoenix Contact har Boehringer Ingelheim udviklet en intelligent løsning til kontaktløs registrering af energi under drift:

  • Realtidsmåling: Energimålere fra EMpro-serien registrerer de aktuelle forbrugsdata via rækkeklemmer, der er placeret rundt om kablerne – uden indgreb i elinstallationen.
  • Dataevaluering med PLCnext Technology: Data analyseres ved hjælp af Edge Device EPC 1522 i kombination med det åbne automatiseringssystem PLCnext Technology.
  • Problemfri integration: Løsningen blev installeret separat i styretavlen og udnytter den eksisterende 230 V-forsyning – uden at påvirke den igangværende drift.

PLCnext-økosystemets åbenhed giver mulighed for fleksibel integration af eksisterende og fremtidige teknologier og protokoller som Modbus, NodeRed eller MQTT.

Styretavle fra Phoenix Contact med test- og måleteknik hos Boehringer

Fordele

  • 10 % energibesparelse takket være intelligent standby-regulering efter 15 minutter.
  • Ingen afbrydelse af produktionen eller ændringer i testanlægget er nødvendige
  • Yderligere optimeringspotentiale på grund af opdagede lækager og overdimensionerede pumper
  • Åbent, fremtidssikret system med nem udvidelse og integration af nye værktøjer
  • Pålidelig projektpartner: Phoenix Contact imponerer med dybtgående brancheekspertise, hurtig implementering og partnerskabsbaseret samarbejde i øjenhøjde
Styretavle med måle- og sikkerhedsteknik fra Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim på vej mod bæredygtig produktion

Den fælles gennemførte energibehovsanalyse gjorde det muligt for Boehringer Ingelheim at opnå direkte energibesparelser på 10 % – og at identificere yderligere potentiale for fremtidig optimering. Det er især bemærkelsesværdigt, at løsningen blev implementeret uden at forstyrre de følsomme produktionsprocesser og opfylder alle farmaceutiske krav. Med Phoenix Contact som partner og åbenheden i PLCnext Technology er Boehringer Ingelheim ideelt positioneret til at opnå sine ambitiøse mål for energibesparelser og CO₂-reduktion inden 2030.

Kontakt


Gruppefoto af ekspertteamet for den digitale fabrik
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi støtter dig gerne på vejen til en effektiv, bæredygtig og sikker fabrik.

Produkter