Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Applikationseksempel om modernisering af baneinfrastrukturanlæg

Elektronisk signalsystem med relæteknik ved baneovergang

Sammenkobling med elektronisk signalsystem med relæteknik ved baneovergang

Som en del af den trinvise modernisering af jernbaneinfrastrukturen kan det ske, at et eksisterende relæsignalsystem erstattes af et elektronisk signalsystem, mens baneovergangen med relæteknologi bevares. Relæteknologi og digital teknologi skal i det tilfælde af betjenes sammen. Dette stiller specielt høje krav til datakommunikationen.

Phoenix Contact løser denne udfordring ved hjælp af modulær og enkel SIL 3-kommunikation via standardiserede bussystemer, som også fungerer pålideligt over en lang rækkevidde på over 6,5 km.

Kontakt (da)
Automatisering og kommunikationsteknik

Automatisering og kommunikationsteknik til baneinfrastruktur

Mere information om passende produkter: