Ethernet-APL-switch Den moderne overførselsteknologi Ethernet-APL muliggør en direkte toleder-Ethernet-tilslutning af sensorer og feltkomponenter i Ex-zonerne i procestekniske anvendelser. Med Ethernet APL-switchen kan du integrere APL-sensorer og feltkomponenter i et eksisterende Ethernet-netværk. På denne måde giver du direkte adgang til data fra fieldniveauet.
Dine fordele
- Direkte adgang til sensordata fra fieldniveau
- Anvendelse i eksplosionsfarlige områder og brokobling over store afstande
- Mindre fortrådningsarbejde og dermed reduceret kompleksitet
- Omkostningsreduktion gennem udnyttelse af eksisterende fieldbuskabling
- Ud over Ethernet-APL-funktionerne har Managed switches de gennemprøvede FL SWITCH-2300-funktioner
Ethernet-APL-teknologi
Ethernet-APL-teknologi Direkte integrering af APL-feltkomponenter i procesindustrien
Ethernet-APL-teknologien muliggør gennemgående IP-baseret kommunikation via kun ét ledningspar i Ex-zonerne i procestekniske applikationer. Dette gør det muligt direkte at tilslutte APL-sensorer og -enheder fra fieldniveau uden yderligere gateways eller undersystemer.
Forkortelsen APL står for Advanced Physical Layer, og det dækker videreudvikling af fysiske dataoverførsler i Ethernet-netværk. Ud over dataoverførsel via kun ét ledningspar muliggør teknologien også valgfri strømforsyning på det samme ledningspar. Advanced Physical Layer bruger 10BASE-T1-L-standarden fra IEEE 802.3cg sammen med IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE)-standard (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) og understøtter metoder til beskyttelse mod eksplosioner inkl. egensikkerhed. Ethernet-APL muliggør således anvendelse i eksplosionsfarlige områder og dækning af store afstande op til 1000 m ved 10 Mbit/s.
Produktegenskaber
Dataoverførsel via kun ét ledningspar med APL-field switch
Ethernet ned til fieldniveau
APL Field Switch gør det nemt at bruge moderne Ethernet-APL-kommunikationsteknologi. En Managed switch muliggør effektiv og sikker dataoverførsel og har samtidig høj båndbredde og lav latenstid.
APL-sensorer eller -enheder integreres fra fieldniveau direkte i systemets eksisterende Ethernet-netværk. Data fra fieldniveau er direkte tilgængelige. Da der ikke længere er behov for avancerede gateway-løsninger eller undersystemer, reduceres kompleksiteten betydeligt. Ethernet APL-switchen er grundlaget og pioneren for IIoT inden for procesautomatisering.
Ethernet-APL muliggør brokobling over lange afstande
Rækkevidde og hastighed
Managed APL-switches kan bruges i både kompakte og anlæg på et stort område. Trunk og Spur-topologien bruges til store rækkevidder. 10BASE-T1L-standarden muliggør en rækkevidde på op til 1000 m (Spurs op til 200 m) ved 10 Mbit/s. Det betyder, at der også kan bygges bro over lange afstande i eksplosionsfarlige områder.
Naturligvis kan netværkstopologien konfigureres fleksibelt, så kompakte layouts også kan implementeres med Managed switch. Her kan egenskaberne for Trunks undværes, da APL-switches forbinder APL-Spur-porte direkte til standard-Ethernet.
Gennemprøvet og fremtidssikker i en enhed
Gennemprøvet platform med fremtidssikret teknologi
Ved at integrere Ethernet APL-switches i dit industrielle netværk kan du kombinere velafprøvede funktioner med moderne kommunikationsteknologi. Ud over Ethernet APL-teknologien understøtter Managed switches alle funktionerne i den velkendte FL SWITCH 2300-serie. Managed switches har omfattende redundans- eller sikkerhedsfunktioner, f.eks. til at implementere fremtidssikrede netværk.
Ethernet-APL-switchen gør det muligt at styrke den eksisterende netværksinfrastruktur og forberede sig på de høje krav i en stadig mere netværksbaseret verden.
Ethernet-APL-switch Klik på de viste hotspots for at få mere at vide
Ethernet-APL i procesanlæg
Anvendelse
Ethernet-APL-switches kan bruges i kompakte anlæg, f.eks. i den farmaceutiske og kemiske industri, såvel som i store anlæg i procesindustrien. Integreringen af Ethernet-APL-switches er et afgørende skridt mod øget effektivitet og modernisering af eksisterende anlæg.
Managed switches er specielt udviklet til brug i eksplosionsfarlige områder. Det betyder, at de opfylder de høje krav til Zone 1 og 2 eller svarende til Division 2. Den robuste konstruktion og brugen af kapslingsklasser sikrer, at enhederne fungerer pålideligt selv under særligt krævende forhold.
Produktoverblik
Managed APL-field switch i detaljer
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field | |
| APL-porte | 24 x 10BASE-T1L |
| Yderligere porte | 2 x RJ45 og 2 x SFP |
| Power-klasse | Power Class A og Class B |
| Forsyningsspænding | 22 V DC - 30 V DC |
| Temperaturområde | -40 °C - 70 °C |
| Managed switch-funktioner | QoS i realtid, redundans- og sikkerhedsfunktioner |
| Management Interface | Web, SNMP, CLI, PROFINET-Device |
| Varenummer | 1384244 |
| Til produktet |