Cable Sharing-modul, to RJ45-bøsninger med Ethernet-belægning (kabelafgang fremad), på 8 fjederkrafttilslutningsklemmer, CAT5e, 10/100 MBit/s, bæreskinnemontering, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Patchpanel / patchfelt
Patchpanel, RJ45-bøsning på skrueklemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning
DIN-skinneadapter, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, kapslingsklasse: IP20
Patchpanel, en RJ45 bøsning på 4 skruetilslutningsklemmer (belægning 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne
Patchpanel, en RJ45 bøsning på 8 LSA-tilslutningsklemmer (1:1 belægning), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Rangeringfelt, 19"-montage, IP20, med 24 indbygningspladser kan vælges til RJ45-kabeltilslutningsmoduler, RJ45-koblingsmoduler, LC-Duplex, SC-Simplex og MPO, mellemgrå
Patchpanel, RJ45-bøsning på Push-in klemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Cable Sharing-modul, to RJ45-bøsninger med Ethernet-belægning (kabelafgang opad), på 8 fjederkrafttilslutningsklemmer, CAT5e, 10/100 MBit/s, bæreskinnemontering, IP20, skærmkontakt til bæreskinne kan vælges over jumper
Patchpanel, to RJ45-bøsninger, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Patchpanel, RJ45-bøsning på IDC-klemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse