BC 215,6 OT U22 BK
-
上部壳体
1693941
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 上部壳体(U22)带通风槽, 连接技术安装深度:22.35 mm, 宽度: 215.6 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 54.85 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板 |
| 壳体型号 | 模块化智能楼宇安装壳体 |
| 壳体系列 | BC |
| 产品系列 | BC 215,6 |
| 数目 (连接开口) | 8 |
| 带通风口 | 是 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 215.6 mm |
| 高度 | 89.7 mm |
| 深度 | 54.85 mm |
| 水平针距 | 12 分区 |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 上部壳体 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 95 % |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | 卡接 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1693941 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 500 pc |
| 销售关键代码 | ACHBAB |
| 产品关键代码 | ACHBAB |
| GTIN | 4067923256309 |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
BC 215,6 UT HBUS BK - 安装基座壳体 1457588
-
BC 215,6 UT HBUS BK - 安装基座壳体 2896993
-
BC 215,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - 安装基座壳体 2896994
-
BC 215,6 DKL R KMGY - 外壳盖板 1457589
-
BC 215,6 DKL R BK - 外壳盖板 1693942
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD孔式连接器 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD孔式连接器 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD孔式连接器 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD孔式连接器 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD孔式连接器 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD孔式连接器 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD孔式连接器 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD孔式连接器 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD针式连接器 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD针式连接器 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD针式连接器 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD针式连接器 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD针式连接器 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD针式连接器 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD针式连接器 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD针式连接器 1337142
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - 模块化RJ45插拔式连接器 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - 模块化RJ45插拔式连接器 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - 模块化RJ45插拔式连接器 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - 模块化RJ45插拔式连接器 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - 模块化RJ45插拔式连接器 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1149867
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - 模块化RJ45插拔式连接器 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - 模块化RJ45插拔式连接器 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - 模块化RJ45插拔式连接器 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 同轴插拔式连接器 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 同轴插拔式连接器 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - 同轴插拔式连接器 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 同轴插拔式连接器 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD针式连接器,屏蔽 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD针式连接器,屏蔽 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD针式连接器,屏蔽 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB插拔式连接器 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB插拔式连接器 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB插拔式连接器 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB插拔式连接器 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB插拔式连接器 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - 模块化RJ45插拔式连接器 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE插拔式连接器 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE插拔式连接器 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE插拔式连接器 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE插拔式连接器 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE插拔式连接器 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE插拔式连接器 1163795
优势
配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上或者墙上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
免工具安装
可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
符合DIN EN 43880标准