FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD孔式连接器
1374028

SMD孔式连接器, 额定电流: 2.2 A, 测试电压: 840 V AC, 位数: 16, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接

产品详情









适配产品



优势

第一款采用成熟市场标准的高速数据传输速率高达28 Gbps,开辟了全新的设计可能性。
坚固的6位至100位线对板连接器和线对板连接器能在组件选项方面确保提供最大的可能性。
通过客户特定的数据完整性模拟,可以在研发过程中节省时间
镀金触点实现长期稳定的信号传输,传输电流可达2.3 A。
通过MCAD/ECAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计上图支持

常见问题


是否提供定制型号?

提供,除标准产品外,菲尼克斯电气还研发用于设备内PCB连接的定制型产品。我们乐于根据需求为设计和实施提供建议。


FR 1,27板对板连接器的特殊之处是什么?

video thumbnail of faq answer

新款FR 1,27连接器在诸多特性上都远超前代产品。
镀金触点可提升电流传输能力,各触点的额定电流达2.3 A。此外,新款FR 1,27系列产品还适于高速数据传输,速率可达28 Gbps。... 查看更多

新款FR 1,27连接器在诸多特性上都远超前代产品。
镀金触点可提升电流传输能力,各触点的额定电流达2.3 A。此外,新款FR 1,27系列产品还适于高速数据传输,速率可达28 Gbps。

查看更多

能否实现高于2.3 A的各触点额定电流?

完全带电连接器各触点的额定电流上限是2.3 A。例如,若六个接线位均通电,则各触点电流可达3.7 A(环境温度为20°C)。... 查看更多

完全带电连接器各触点的额定电流上限是2.3 A。例如,若六个接线位均通电,则各触点电流可达3.7 A(环境温度为20°C)。

查看更多

我目前正在使用其他厂商的1.27 mm针距板对板连接器。换用新款FR 1,27产品是否会带来高昂成本和复杂操作?

并不会,新款FR 1,27连接器兼容相关竞品。如有需要,可提供相应测试报告。


FR 1,27系列板对板连接器有哪些位数可供选择?

FR 1,27连接器提供以下位数的产品:6、12、16、20、26、32、40、50、68、80和100。
IDC孔式连接器则提供12、16、20、26、32、40、50、68和80位数的型号。