SPE-T1-M8MSM-180-SMD
-
SPE插拔式连接器
1215777
SPE插拔式连接器, 类型: IEC 63171-5, 保护等级: IP20, 位数: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), 标识材料: 塑料, 接线方式: SMD, Single Pair Ethernet
产品详情
适配产品
优势
连接器符合IEC 63171-2标准
适用THR焊接
数据传输速率最高600 MHz
包装可用于自动取放和组装
常见问题
该插芯能否使用现有M8/M12系列壳体螺钉连接器?
可以,菲尼克斯电气的现有壳体螺钉连接器兼容且可使用。请见产品“附件”栏。
哪些版本可用于外壳螺钉连接?
用于插芯的壳体螺钉连接器提供板后和板前安装两种型号。具体请见产品“附件”栏。
外壳螺钉连接可用于哪些锁紧类型?
体螺钉连接器提供采用螺钉和推拉自锁式系统两种型号产品。
即使组件未插入,也能达到IP6x防护等级吗?
插接和未插接状态下的防护等级信息请见产品“附件”栏下的相关壳体螺钉连接器。
SPE连接器可用于哪些工艺?
连接器适用于自动化回流焊工艺。
在哪里可以找到相关进场设计数据?
关于进场设计的更多信息,请参考“下载区”的技术图纸。