cULus认证
认证ID: E335024-20220331| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.4 A | |||
SPE插拔式连接器, 类型: IEC 63171-2, 保护等级: IP20, 位数: 2, 1 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), 标识材料: 塑料, 接线方式: THR焊接, 电缆出口: 直头, Single Pair Ethernet
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.4 A | |||