CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED
-
模块化RJ45插拔式连接器
1149873
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, Reflow
产品详情
适配产品
优势
支持回流焊工艺,实现高效低成本的加工操作
盘卷式包装,完美适应自动化处理
采用-40至+85°C的宽温设计,适于高要求应用