CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED
-
模块化RJ45插拔式连接器
1337239
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, LED(黄色、绿色), 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, Reflow, 包装类型: Tape and Reel
产品详情
| 产品类型 | 数据连接器(设备侧) |
| 插槽数目 | 1x1单端口 |
| 定向 PCB | 180.00 ° |
| 类型 | THD |
| 位数 | 8 (8P8C) |
| 锁紧方式 | 卡接锁紧 |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| 状态显示 | LED(黄色、绿色) |
| 应用范围 | Reflow |
| 包装类型 | Tape and Reel |
| 传输速度 | 10 GBit/s |
| PoE/PoE+ | PoE++ according to IEEE 802.3bt |
| 电源 PSE | 90 W (符合IEEE 802.3bt的8类) |
| 电源 PD | 71 W (符合IEEE 802.3bt的4类) |
| 额定电压 | 72 V DC |
| 额定过电压 | 1.5 kV DC (IEC 60664-1) |
| 额定电流 | 1.5 A (IEC 60603-7) |
| 频率范围 | 10 Hz ... 500 Hz |
| 测试电压 | 1.5 kV DC IEC 60603-7 (触点 - 触点) |
| 1.5 kV DC IEC 60603-7 (触点 - 屏蔽) | |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ (IEC 60603-7) |
| 传输速度 | 10 Gbps |
| 传输速率 | 10 GBit/s |
| 电力传输 | PoE++ |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 母头 |
| 状态显示 | LED(黄色、绿色) |
| 状态显示 | 有 |
| 宽度 | 16.8 mm |
| 高度 | 13.6 mm |
| 长度 | 19.6 mm |
| 结构高度 | 15.90 mm |
| 定向 PCB | 180.00 ° |
| 数据针式插头长度 | 2.00 mm |
| 标识材料 插头触点涂层(顶层/选择性) | Au (1.27 µm/50 µ") |
| 标识材料 插头触点涂层(中间层) | Ni (1.27 µm/50 µ") |
| 标识材料 焊接触点涂层(顶层/选择性) | Sn (2.54 µm / 100 µ") |
| 标识材料 焊接触点涂层(中间层) | Ni (1.27 µm/50 µ") |
| 标识材料 触点 | 磷青铜 |
| 标识材料 壳体针式插头涂层(顶层/选择性) | Sn |
| 标识材料 插芯 | LCP (壳体(孔式/插芯)) |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| 无卤素 | 是 |
| 阻燃 | UL 94 V0 |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 750 (IEC 60603-7) |
| 插入力 | < 20 N (IEC 60603-7) |
| 拔出力 | < 20 N (IEC 60603-7) |
| 测试规范 | |
| 频率 | 10-500 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm |
| 加速度 | 50.00 m/s² |
| 测试持续时间 | 20.00 s |
| 测试规范 | |
| 规格 | IEC60068-2-27 |
| 加速度 | 295.00 m/s² |
| 环境条件 | |
| 防护等级(安装后) | IP20 (IEC 60603-7) |
| 防护等级(未安装时) | IP20 (IEC 60603-7) |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -50 °C ... 85 °C |
| 阻燃 | UL 94 V0 |
| 安装类型 | THT-THR |
| 工艺说明 | |
| 过程 | THR |
| 潮敏级别 | MSL 1 |
| 分类温度 Tc | 260 °C |
| 回流焊焊接周期 | 3 |
| 包装类型 | Tape and Reel |
| [W] 编带宽度 | 44 mm |
| [W2] 线圈总尺寸 | 49.1 mm |
| [A] 线圈直径 | 330 mm |
| 订货号 | 1337239 |
| 包装单位 | 120 pc |
| 最小订货量 | 120 pc |
| 销售关键代码 | ABNADA |
| 产品关键代码 | ABNADA |
| GTIN | 4063151639037 |
| 单件重量(含包装) | 7.42 g |
| 单件重量(不含包装) | 7.42 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45连接器 1419001
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45连接器 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45连接器 1149847
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8 - RJ45连接器 1149846
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45连接器 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45连接器 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45连接器 1421127
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45连接器 1421876
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45连接器 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45连接器 1421877
优势
为每一种应用提供正确的型号。可提供带或不带LED、单端口或多端口的型号
支持回流焊工艺,实现高效低成本的加工操作
处理过程中,高支架允许理想的热气流通过
盘卷式包装,完美适应自动化处理
采用-50 °C ... +85 °C的宽温设计,适用于高要求应用
将孔式连接器连接至PCB时,通孔焊接技术(THT)确保了连接元件的高机械稳定性