CUC-SP-J1ST-S/R4LT
-
模块化RJ45插拔式连接器
1149872
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 托盘
产品详情
适配产品
优势
为每一种应用提供正确的型号。可提供带或不带LED、单端口或多端口的型号
采用-40至+85°C的宽温设计,适于高要求应用
将孔式连接器连接至PCB时,通孔焊接技术(THT)确保了连接元件的高机械稳定性