SPE-T1-M8MSM-180 - SPE插拔式连接器
1163793

SPE插拔式连接器, 单对以太网/IP20 直头, 类型: IEC 63171-5, 保护等级: IP20, 位数: 2, 10 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), 标识材料: 塑料, 接线方式: THR焊接, Single Pair Ethernet

产品详情








适配产品



优势

连接器符合IEC 63171-2标准
适用THR焊接
数据传输速率最高600 MHz
包装可用于自动取放和组装
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本

常见问题


即使组件未插入,也能达到IP6x防护等级吗?

video thumbnail of faq answer

插接和未插接状态下的防护等级信息请见产品“附件”栏下的相关壳体螺钉连接器。... 查看更多

插接和未插接状态下的防护等级信息请见产品“附件”栏下的相关壳体螺钉连接器。

查看更多

该插芯能否使用现有M8/M12系列壳体螺钉连接器?

可以,菲尼克斯电气的现有壳体螺钉连接器兼容且可使用。请见产品“附件”栏。


哪些版本可用于外壳螺钉连接?

用于插芯的壳体螺钉连接器提供板后和板前安装两种型号。具体请见产品“附件”栏。


外壳螺钉连接可用于哪些锁紧类型?

体螺钉连接器提供采用螺钉和推拉自锁式系统两种型号产品。


该连接器可用于哪个IEEE单对以太网标准?

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。


SPE连接器可用于哪些工艺?

连接器适用于自动化回流焊工艺。


在哪里可以找到相关进场设计数据?

关于进场设计的更多信息,请参考“下载区”的技术图纸。