CUC-COX-J1M-A/LFS
-
同轴插拔式连接器
1340150
同轴插拔式连接器, 保护等级: IP20, 位数: 1, 12 Gbps, 标识材料: 金属, 接线方式: 焊接, 电缆出口: 直头
产品详情
适配产品
优势
采用无铅材质,满足未来应用需求
全套文档资料,缩短开发人员的设计用时
完美适用于WLAN、蓝牙、LTE和5G信号
插拔式连接器支持回流焊工艺,可实现高效和低成本的加工
盘卷式包装