主要特点
- 针距2.5到3.5 mm
- 螺钉连接、直插式弹簧连接和压接
- 通过波峰焊或THR焊接装配插座
- 水平、垂直和反向安装的插头和插座
- 线对板、板对板和线对线连接器
- 屏蔽型连接器,实现高效数据传输
插拔式连接器用于连接导线和印刷电路板,实现信号、数据和电力传输。针距从2.5 mm到15 mm,电流强度可达125 A,我们的XS至XL COMBICON系列产品总是能为设备或控制柜设计提供合适解决方案。该类连接器支持多种连接方法和安装方式,灵活性高,适用于各类应用场合。
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: MVSTBR 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: PC 5/..-STF1, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: MSTBV 2,5/..-GF, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 12, 行数: 1, 位数: 12, 连接量: 12, 产品系列: MSTB 2,5/..-STF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 12, 行数: 1, 位数: 12, 连接量: 12, 产品系列: MC 1,5/..-STF, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: MCV 1,5/..-GF, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MCV 1,5/..-GF, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 8, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: MSTBVA 2,5/..-G, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: MSTBV 2,5/..-GF, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.9 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: MC 1,5/..-GF, 针距: 3.81 mm, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
插拔式连接器广泛应用于设备和控制柜中。该类连接器通常由两部分构成:焊接至印刷电路板上的插座以及连接器。而SKEDD直插式连接器则是例外,其可作为单独部件插接至印刷电路板并拆下。
插拔式连接器 | |
---|---|
导线横截面 | 0.14 mm² (26 AWG) 到35 mm² (2 AWG) |
电流 | 可达125 A (IEC)/115 A (UL B,C) |
电压 | 可达1,000 V (IEC)/600 V (UL) |
连接技术 | 不同接线方向的螺钉、弹簧、操作杆和压接连接 |
厚度 | 2.5至15mm |
灵活组合 | 提供板对板、线对板和线对线连接以及预制解决方案 |
特殊安装技术 | SKEDD直插式连接技术 |
菲尼克斯电气推出面向基于PCB家用充电桩和充电站的连接产品,可快速连接电网馈入点、充电枪和数据电缆,从而轻松完成现场安装。产品安装时间短、连接持久安全、维护成本低,可提高充电桩的可用性和成本效益。
主要特点
主要特点
主要特点
主要特点
主要特点
LPC系列带操作杆的插拔式连接器采用直插式弹簧连接,是可再生能源、电池储能系统、自动化和机械制造领域应用的理想之选。
在相邻3D视图中了解此类连接器为设备开发和制造带来的附加价值。
使用电源总线系统用PC 6/...-ST-BUS插拔式连接器,轻松实现跨设备配电。该连接器无需预处理,即可快速接线。
借助直插式连接,高接线密度插拔式连接器即可牢固安装至PCB上。其内置电枢和镀金插针系统确保固定牢固,实现高可靠传输。
PTS clip系列插拔式连接器是楼宇自动化应用的理想选择。该系列连接器采用标准卡接式几何结构,无需工具即可固定至分体式电子模块壳体。成本优化型排针则用于连接PCB。
插拔式连接器主要用于需要灵活组装PCB,以及必须能够根据应用更改PCB连接技术的应用场合。此类连接器可快速连接导线,而采用直插式连接技术时,无需特殊工具亦可完成接线。产品的易插拔和易拆卸特性将简化维修和维护工作。常见应用包括:
产品系列可提供多种连接方式,从经典的螺钉连接到便捷的直插式弹簧连接均有涵盖。而适配连接方法则取决于客户相应应用这一决定性因素。以下基础型连接方法及其他方式均可用于应用。
螺钉连接无需维护,支持多导线连接,可大幅提高灵活度和承载能力。带导线防护的连接特别适合半工业应用,如楼宇自动化或电信领域。带夹线体的连接则尤为适合需高连接可靠性的工业应用。正面螺钉连接十分适用于窄型设备前端和PCB支架。
无论采用直插式连接还是蝶形弹簧式连接,均无需工具即可快速连接导线。刚性导线或带冷压头的柔性导线可直接插入接线点,通过操作带颜色编码的助拔按钮即可松开导线。连接和松开不带冷压头的柔性导线时,需通过内置弹簧操作杆将接线点打开。
借助带操作杆的直插式连接,便捷实现可靠的插拔式连接器和固定式连接器连接。操作杆配备颜色编码,安装直观。产品带有操作杆,无需工具即可连接和松开带/不带冷压头的导线,节省大量时间。
插拔式连接器和插座系列产品适于采用不同生产方式的解决方案,如波峰焊和SMT焊接。因此,用户可选择手动或自动完成印刷电路板的组装和可靠加工。
菲尼克斯 电气的插拔式连接器使用方便、功能全面、附件齐全,可显著提高连接和维护的工作效率。
建议增加互锁系统,以防振动导致部件脱落,可选用锁紧法兰、即插即锁和无需工具的自动锁放机制等系统。作为备选方案,亦可使用具备不同性能等级的带螺钉法兰的连接器。
反向插头和插座助力打造带防意外触摸保护的PCB连接和设备输出端。此外,产品还可实现PCB/PCB对接和电缆/电缆对接。
根据具体尺寸,单个接线位可同时连接两根导线的TWIN连接器亦可用于连接信号线回路以及电位和电力分配。
所有大功率电子设备连接器均内置双簧片,确保在功率和温度波动时连接仍安全可靠。双簧片对插针额外施压,避免腐蚀,延长了插针的使用期限。
只需片刻,即可找到兼容配件。在多个产品详情页面中,您可在“适配产品”下点击“附件”。基于您选择的筛选条件,相应配件会自动显示,您还可以进一步缩小范围。
相应配件的展示是动态的,当产品组合发生变化时,显示内容也会随之更新。该服务目前适用于COMBICON产品组合,并正在持续扩展,旨在涵盖菲尼克斯电气所有的产品系列。那么为何不先试用产品?亲身体验我们全新功能带来的卓越效率。
使用菲尼克斯电气的PCB设计数据,可在PCB设计规划与实施时为您节省宝贵时间。支持设计导入的ECAD数据下载,可为最常见的CAE系统提供20多种格式选项,并适用于7,000多种插拔式连接器。