CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| 上层 | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
| PE连接 | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| 上层 | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
| PE连接 | 26 - 12 | |||
| F | ||||
| 500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| PE连接 | 26 - 12 | |||