PTI 16-NLS-FI-FE
-
建筑安装端子
1030135
建筑安装端子, 带终端紧固件, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 70 A, 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 25 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色/黄色
产品详情
| 应用说明 | 带终端紧固件 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.43 W |
| 中性汇流条电流负载能力 | 140 A |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 18 mm ... 20 mm |
| 塞规 | A7 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 4 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 标称电流 | 70 A (适用导线线径16 mm²) |
| 最大负载电流 | 76 A |
| 额定电压 | 1000 V |
| 第一层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 81.9 mm |
| 深度 | 46.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 48.5 mm |
| NS 35/15深度 | 56 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 黄色 (RAL 1018) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1030135 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE2252 |
| 产品关键代码 | BE2252 |
| GTIN | 4055626533032 |
| 单件重量(含包装) | 31.71 g |
| 单件重量(不含包装) | 31 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
EK 135 - 电源接线端子 0401023
-
AK 16 - 端子连接 0404033
-
AK 35 - 端子连接 0404046
-
AKG 16 GNYE - 端子连接 0423027
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SK 14 - 屏蔽端子 3025176
-
SK 20 - 屏蔽端子 3025189
-
SK 5 - 屏蔽端子 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
-
NLS-CU 3/10 1600MM - 中性导线导轨 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 中性导线导轨 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 中性导线导轨 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 汇流条 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 汇流条 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 汇流条 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 汇流条 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 汇流条 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 汇流条 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 汇流条 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 汇流条 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 汇流条 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 汇流条 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 汇流条 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 汇流条 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 汇流条 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 汇流条 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 汇流条 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 汇流条 0402006
-
SZF 2-0,8X4,0 - 螺丝刀 1204520
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
AP-NLS N - 保护盖罩 1013634
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 压线钳 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 压线钳 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 压线钳 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 压线钳 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 压线钳 1212043
-
CRIMPFOX 10 - 压线钳 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 压线钳 1212039
-
CRIMPFOX-M - 压线钳 1212072