PTB 2,5-PE/L/NTG - 建筑安装用接地端子
3210545

建筑安装用接地端子, 标称工作电压: 400 V, 热持续电流Ith: 22 A, 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

所有层内都有双功能轴