XT 2,5-QUATTRO/2P-PE - 接地端子
1544648

接地端子, 连接量: 4, 位数: 1, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

CLIPLINE complete COMBI接线端子可通过电缆组装件提高控制柜制造效率
除了CLIPLINE complete系统的经典功能之外,XT-COMBI接线端子还采用现代化的XT连接技术和直插式功能选项
XT连接技术不需要工具就能直接连接导线,甚至不需要额外使用冷压头
COMBI插接区域是通用的;所有已有的COMBI连接器都可以与其建立连接