PP-H 2,5/ 7 (1GNYE/6GY)
-
插拔件
3209922
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 7, 位数: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 颜色: 灰色
产品详情
产品类型 | 端子插头 |
位数 | 7 |
针距 | 5.2 mm |
连接量 | 7 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 7 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 | |
剥线长度 | 10 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
宽度 | 36.4 mm |
高度 | 40.2 mm |
针距 | 5.2 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 61984 |
订货号 | 3209922 |
包装单位 | 25 pc |
最小订货量 | 25 pc |
销售关键代码 | BE2244 |
产品关键代码 | BE2244 |
GTIN | 4046356892452 |
单件重量(含包装) | 24.022 g |
单件重量(不含包装) | 24.022 g |
原产地 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PZ/4 - 固线夹 3040643
-
PR - 锁扣 3040559
-
PR/2 - 锁扣 3040630
-
PRT/2 - 锁扣 3040631
-
PRZ - 锁扣 3040614
-
PSH 3- 6 - 屏蔽夹 3040591
-
PSH 5-10 - 屏蔽夹 3040601
-
DF-SP-H 2,5 - 法兰盖板 3209824
-
PH 2,5/ 2 - 电缆外壳 3209691
-
PH 2,5/ 3 - 电缆外壳 3209701
-
PH 2,5/ 4 - 电缆外壳 3209714
-
PH 2,5/ 5 - 电缆外壳 3209727
-
PH 2,5/ 6 - 电缆外壳 3209730
-
PH 2,5/ 7 - 电缆外壳 3209743
-
PH 2,5/ 8 - 电缆外壳 3209756
-
PH 2,5/ 9 - 电缆外壳 3209507
-
PH 2,5/10 - 电缆外壳 3209769
-
PH 2,5/11 - 电缆外壳 3209772
-
PH 2,5/12 - 电缆外壳 3209785
-
PH 2,5/13 - 电缆外壳 3209798
-
PH 2,5/14 - 电缆外壳 3209808
-
PH 2,5/15 - 电缆外壳 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - 法兰盖板 3061431
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
优势
大面积的标识系统备选
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案