实用信息
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
工业人工智能
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
PRT/2 - 锁扣
PRT/2
-
锁扣
3040631
锁扣, 仅可以使用螺丝刀将其松开, 宽度: 9 mm, 高度: 23.2 mm, 位数: 2, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
位数
2
尺寸
宽度
9 mm
高度
23.2 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
PA-GF
阻燃等级,符合UL 94
V2
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3040631
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE214Z
产品关键代码
BE214Z
GTIN
4046356787765
单件重量(含包装)
0.602 g
单件重量(不含包装)
0.584 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.019千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助