实用信息
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
工业人工智能
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
PR/2 - 锁扣
PR/2
-
锁扣
3040630
锁扣, 宽度: 10 mm, 高度: 29.8 mm, 位数: 2, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
位数
2
尺寸
宽度
10 mm
高度
29.8 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
PA-GF
阻燃等级,符合UL 94
HB
商业数据
订货号
3040630
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE214Z
产品关键代码
BE214Z
GTIN
4017918832773
单件重量(含包装)
0.955 g
单件重量(不含包装)
0.9 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27141192
ECLASS-13.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.004千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
可与所有的插头配合使用
卡在插头外壳的外部,在插头卡接后即扣到端子外壳上
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助